Articol 1

ADP
MB
b
h
l
h1
Tol.
Gr. [kg]
MHD 10202/300
0-300
122
507
160
72
+/-0,03
4.6

Detalii

Descriere produs

  • Cu sistem absolut de măsurare Mitutoyo
  • Ajustare fină pentru o poziționare precisă
  • Design robust
  • Arc de trasat armat cu plăcuță de carbură

Incluse în livrare

  • Baterie (SR44)

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

MHD 10202/300 Coloană verticală digitală Cadru produs

MHD 10202/300

Coloană verticală digitală

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.