Artikel 1

ADP
b1
MB
Fn [N]
SK
MB/U
Vikt [g]
MUTA 10200/80/30
80
30
1.1
0-100
1
310

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Optimalt för djup- och räfflar mätning
  • Mätur med omvänd mätriktning
  • Individuellt tillämplig med förlängningar

Leveransomfattning

  • Plastetui

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

MUTA 10200/80/30 Analogt djupmått med mätur Enskild produktbild

MUTA 10200/80/30

Analogt djupmått med mätur

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.