Articolo 2

ADP
MB
b
a
Peso [g]
p
Tol.
MBA 12002/ 0-25
0- 25
26
7.8
180
0.5
+/-0,002
MBA 12002/25-50
25- 50
30
10.8
270
0.5
+/-0,002

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Ottimale per l'utilizzo con una sola mano
  • Risultati di misurazione ottimi anche per utenti senza esperienza
  • Frizione a regolazione rapida e tamburo

Contenuto della confezione

  • Certificato dello strumento, asta di regolazione (solo 25-50 mm) e custodia in plastica
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.