Artikel 1

ADP
MB
L
b1
b2
b3
Tol.
Vikt [g]
MSA 50000/300
0-300
410
90
40
20
+/-0,05
458

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Spjäll och balk härdade och rostfria
  • Med avrundade mätspets, ideala för innemått
  • Nonie och skala matt krom
  • Med arreteringsskruv

Leveransomfattning

  • Kalibreringscertifikat

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

MSA 50000/300 Analogt verkstadsskjutmått Enskild produktbild

MSA 50000/300

Analogt verkstadsskjutmått

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.