Articol 1

ADP
MB
L
b1
b2
b3
Tol.
Gr. [g]
MSA 50000/300
0-300
410
90
40
20
+/-0,05
458

Detalii

Descriere produs

  • Riglă și cursor călit și inoxidabil
  • Cu vârfuri de palpare rotunde, ideal pentru măsurări interior
  • Vernier și scală cromată mat
  • Cu şurub de blocare

Incluse în livrare

  • Certificat de calibrare

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

MSA 50000/300 Șubler analogic atelier Cadru produs

MSA 50000/300

Șubler analogic atelier

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.