Felfogató rendszer H 1000

A H 1000-el nem csak gyorsan és hatékonyan, hanem abszolút precízen és ismétléspontosan dolgozhat.

44 Talált termék(ek)
44 Talált termék(ek)
H 1000 A multifunkcionális felfogató rendszer  Termék önálló képe
A multifunkcionális felfogató rendszer
6 Árucikk
H 20100 Felfogólap 20 mm-es kiosztással Termék önálló képe
Felfogólap 20 mm-es kiosztással
2 Árucikk
H 1010 Szett kidobó- és formalapokhoz Termék önálló képe
Szett kidobó- és formalapokhoz
5 Árucikk
H 10101 Szett formalapokhoz Termék önálló képe
Szett formalapokhoz
5 Árucikk
H 1013 Szett kidobó- és formalapokhoz, készre munkálással Termék önálló képe
Szett kidobó- és formalapokhoz, készre munkálással
5 Árucikk
H 10131 Szett formalapokhoz, készre munkálással Termék önálló képe
Szett formalapokhoz, készre munkálással
5 Árucikk
H 1016 Szett: rögzítőelemek formalapokhoz, kilökőcsomaggal Termék önálló képe
Szett: rögzítőelemek formalapokhoz, kilökőcsomaggal
1 Árucikk
H 10161 Szett: rögzítőelemek formalapokhoz Termék önálló képe
Szett: rögzítőelemek formalapokhoz
1 Árucikk
H 1018 Szett: tartozékok és csavarok Termék önálló képe
Szett: tartozékok és csavarok
1 Árucikk
H 10181 Szett: tartozékok és csavarok kilökőcsomag nélkül Termék önálló képe
Szett: tartozékok és csavarok kilökőcsomag nélkül
1 Árucikk
H 10182 Szett: tartozékok és csavarok, kilökőcsomaggal Termék önálló képe
Szett: tartozékok és csavarok, kilökőcsomaggal
1 Árucikk
H 1032 Szett: központosító elem hosszabbító Termék önálló képe
Szett: központosító elem hosszabbító
5 Árucikk
H 10805 Felfogókészlet Termék önálló képe
Felfogókészlet
2 Árucikk
H 1020 központosító elem Termék önálló képe
központosító elem
6 Árucikk
H 1022 központosító hüvely Termék önálló képe
központosító hüvely
12 Árucikk
H 1023 központosító hüvely, hosszú Termék önálló képe
központosító hüvely, hosszú
3 Árucikk
H 1024 alátét Termék önálló képe
alátét
6 Árucikk
H 1026 feszítötárcsa Termék önálló képe
feszítötárcsa
8 Árucikk
H 1030 központosító elem hosszabbító Termék önálló képe
központosító elem hosszabbító
5 Árucikk
H 10302 Központosító elem hosszabbító betétekhez Termék önálló képe
Központosító elem hosszabbító betétekhez
1 Árucikk
H 1040 Hengeres ütközőgyűrű Termék önálló képe
Hengeres ütközőgyűrű
5 Árucikk
H 1042 Kúpos ütközőgyűrű Termék önálló képe
Kúpos ütközőgyűrű
5 Árucikk
H 1048 Központosító gyűrű hőszigetelö lapokhoz Termék önálló képe
Központosító gyűrű hőszigetelö lapokhoz
6 Árucikk
H 1050 Leszorító központosító gyűrűhöz Termék önálló képe
Leszorító központosító gyűrűhöz
5 Árucikk
H 1060 ütközö Termék önálló képe
ütközö
1 Árucikk
H 1062 ülék Termék önálló képe
ülék
2 Árucikk
H 1064 leszorító ülékhez Termék önálló képe
leszorító ülékhez
1 Árucikk
H 1070 felfogató elem f55-höz Termék önálló képe
felfogató elem f55-höz
5 Árucikk
H 1080 Központosító rögzítőelem Termék önálló képe
Központosító rögzítőelem
1 Árucikk
H 1082 Behúzócsap Termék önálló képe
Behúzócsap
4 Árucikk
H 1088 segédlap 14-es átméröhöz Termék önálló képe
segédlap 14-es átméröhöz
1 Árucikk
H 1090 segédlap  Termék önálló képe
segédlap
5 Árucikk
H 1092 központosító oszlop segédlaphoz Termék önálló képe
központosító oszlop segédlaphoz
2 Árucikk
H 1096 gépsatu-ütközö Termék önálló képe
gépsatu-ütközö
1 Árucikk
H 1100 Szerelőcsap Termék önálló képe
Szerelőcsap
1 Árucikk
H 1110 kihúzó csapszeg Termék önálló képe
kihúzó csapszeg
1 Árucikk
H 1112 kihúzó hosszabbító Termék önálló képe
kihúzó hosszabbító
1 Árucikk
H 1210 menetes záródugó
menetes záródugó
6 Árucikk
H 1220 ék, komplett Termék önálló képe
ék, komplett
2 Árucikk
H 1230 Belső kulcsnyílású kulcs Termék önálló képe
Belső kulcsnyílású kulcs
4 Árucikk
H 1232 Belső kulcsnyílású kulcs fogantyúval Termék önálló képe
Belső kulcsnyílású kulcs fogantyúval
2 Árucikk
H 1235 Csapos körmöskulcs Termék önálló képe
Csapos körmöskulcs
1 Árucikk
H 1240 csavarhúzó Termék önálló képe
csavarhúzó
1 Árucikk
H 1300 Tárolótálca Termék önálló képe
Tárolótálca
11 Árucikk
44 közül 44 jelenik meg.

Áruház kiválasztása

Bevásárlókosár előnézet

CAD előnézet

A kosara üres.
Összesen nettó
A kosárhoz

Fontos megjegyzés

Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.