Árucikk 16

ADP
d2
d1
l
d3
SW
l1
l2
d4
d5
E 20169/ 9/ 10/ 45
9
M10 x 1
45
10
11
7
21
6
6
E 20169/ 9/ 10/ 60
9
M10 x 1
60
10
11
7
21
6
6
E 20169/ 9/ 10/ 80
9
M10 x 1
80
10
11
7
21
6
6
E 20169/ 9/ 10/100
9
M10 x 1
100
10
11
7
21
6
6
E 20169/ 9/ 10/120
9
M10 x 1
120
10
11
7
21
6
6
E 20169/ 9/1/8/ 45
9
G 1/8"
45
10
11
7
21
6
6
E 20169/ 9/1/8/ 60
9
G 1/8"
60
10
11
7
21
6
6
E 20169/ 9/1/8/ 80
9
G 1/8"
80
10
11
7
21
6
6
E 20169/ 9/1/8/100
9
G 1/8"
100
10
11
7
21
6
6
E 20169/ 9/1/8/120
9
G 1/8"
120
10
11
7
21
6
6
E 20169/13/1/4/ 45
13
G 1/4"
45
13
14
10
22
8
8
E 20169/13/1/4/ 60
13
G 1/4"
60
13
14
10
22
8
8
E 20169/13/1/4/ 80
13
G 1/4"
80
13
14
10
22
8
8
E 20169/13/1/4/100
13
G 1/4"
100
13
14
10
22
8
8
E 20169/13/1/4/120
13
G 1/4"
120
13
14
10
22
8
8
E 20169/13/1/4/140
13
G 1/4"
140
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.