Árucikk 4

ADP
d2
d1
l
SW
l2
d4
d5
E 20627/10/ 14
10
M 14 x 1.5
46
17
28
6
18
E 20627/10/1/4
10
G 1/4"
46
17
28
6
18
E 20627/13/ 16
13
M16 x 1.5
46
22
28
9
22
E 20627/13/3/8
13
G 3/8"
46
22
28
9
22

Részletek

Termékleírás

  • Maximális nyomás: 15 bar

Anyag

  • 1.4305
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.