Árucikk 7

ADP
d
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
WZG 341317/ 3
M 3
56
6
3.5
2.5
0.5
3
2.7
WZG 341317/ 4
M 4
63
7.5
4.5
3.3
0.7
3
3.4
WZG 341317/ 5
M 5
70
8.5
6
4.2
0.8
3
4.9
WZG 341317/ 6
M 6
80
11
6
5
1
3
4.9
WZG 341317/ 8
M 8
90
14
8
6.8
1.25
3
6.2
WZG 341317/10
M10
100
16
10
8.5
1.5
3
8
WZG 341317/12
M12
110
18.5
9
10.2
1.75
3
7

Alkalmazás

Alkalmazás
P

Tökéletesen alkalmas

Acél és erősen ötvözött acél

M

Tökéletesen alkalmas

Rozsdamentes acél

K

Megfelelő

Szürkeöntvény, göbgrafitos és temperöntvény

N

Megfelelő

Alumínium és más színesfémek

S

Megfelelő

Egyedi, szuper- és titánötvözetek

H

Nem alkalmas

Edzett acél és keményöntvény

Tökéletesen alkalmas

Acél és erősen ötvözött acél

Tökéletesen alkalmas

Rozsdamentes acél

Megfelelő

Szürkeöntvény, göbgrafitos és temperöntvény

Megfelelő

Alumínium és más színesfémek

Megfelelő

Egyedi, szuper- és titánötvözetek

Nem alkalmas

Edzett acél és keményöntvény

  • Tökéletesen alkalmas
  • Megfelelő
  • Nem alkalmas

Szerszámkalkulátor

Csak néhány kattintással elérhetők a szerszám optimális vágási paraméterei!

A kalkulátorhoz

Részletek

Termékleírás

  • Metrikus ISO menethez

Anyag

  • HSS-E-PM, TiAlN bevonattal
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.