Comparateurs et comparateurs à levier

Le réglage et le contrôle de pièces à usiner et de moules sont un jeu d’enfant avec nos comparateurs et comparateurs à levier ultraprécis.

32 produit(s) trouvé(s)
32 produit(s) trouvé(s)
MUA 10220 Petit comparateur Image du produit
Petit comparateur
1 article(s)
MUA 10240 Minicomparateur Image du produit
Minicomparateur
1 article(s)
MUD 12022 Comparateur numérique, 0,01 mm Image du produit
Comparateur numérique, 0,01 mm
0 article(s)
MUD 22022 Comparateur numérique, 0,01 mm avec fonction de calcul Image du produit
Comparateur numérique, 0,01 mm avec fonction de calcul
1 article(s)
MUD 32000 Comparateur numérique, 0,01 mm Image du produit
Comparateur numérique, 0,01 mm
1 article(s)
MUA 10200 Comparateur à lecture analogique Image du produit
Comparateur à lecture analogique
1 article(s)
MUA 12200 Comparateur à lecture analogique, avec protection antichoc Image du produit
Comparateur à lecture analogique, avec protection antichoc
1 article(s)
MUA 10202 Comparateur à lecture analogique Image du produit
Comparateur à lecture analogique
1 article(s)
MUA 12202 Comparateur à lecture analogique, avec protection antichoc Image du produit
Comparateur à lecture analogique, avec protection antichoc
1 article(s)
MUA 12402 Comparateur de précision à lecture analogique Image du produit
Comparateur de précision à lecture analogique
1 article(s)
MUA 62200 Comparateur à lecture analogique IP67 Image du produit
Comparateur à lecture analogique IP67
1 article(s)
MUTA 10200 Jauge de profondeur à lecture analogique Image du produit
Jauge de profondeur à lecture analogique
1 article(s)
MUZ 4080 Rallonge pour comparateur Image du produit
Rallonge pour comparateur
5 article(s)
MUZ 5020 Base de mesure de profondeur pour comparateur Image du produit
Base de mesure de profondeur pour comparateur
3 article(s)
MFH 10200 Comparateur à levier à lecture analogique, 0,01 mm Image du produit
Comparateur à levier à lecture analogique, 0,01 mm
2 article(s)
MFH 10400 Comparateur à levier à lecture analogique, 0,002 mm Image du produit
Comparateur à levier à lecture analogique, 0,002 mm
1 article(s)
MFH 10202 Comparateur à levier à lecture analogique, 0,01 mm Image du produit
Comparateur à levier à lecture analogique, 0,01 mm
4 article(s)
MFH 10202/Set Kit : Comparateur à levier à lecture analogique, 0,01 mm Kit
Kit : Comparateur à levier à lecture analogique, 0,01 mm
1 article(s)
MFH 10402 Comparateur à levier à lecture analogique, 0,002 mm Image du produit
Comparateur à levier à lecture analogique, 0,002 mm
1 article(s)
MFH 10602 Comparateur à levier à lecture analogique, 0,001 mm Image du produit
Comparateur à levier à lecture analogique, 0,001 mm
1 article(s)
MFH 16202 Comparateur à levier à lecture analogique, 0,01 mm, vertical Image du produit
Comparateur à levier à lecture analogique, 0,01 mm, vertical
1 article(s)
MFHZ 4020 Insert palpeur carbure, pour comparateurs à levier Image du produit
Insert palpeur carbure, pour comparateurs à levier
7 article(s)
MFHZ 4040 Insert palpeur rubis, pour comparateurs à levier Image du produit
Insert palpeur rubis, pour comparateurs à levier
4 article(s)
MFHZ 4015 Insert palpeur carbure, pour comparateurs à levier Image du produit
Insert palpeur carbure, pour comparateurs à levier
2 article(s)
MFHZ 4035 Insert palpeur rubis, pour comparateurs à levier Image du produit
Insert palpeur rubis, pour comparateurs à levier
2 article(s)
MFHZ 8020 Fixation de centrage universelle Image du produit
Fixation de centrage universelle
1 article(s)
MFHZ 8030 Fixation universelle Image du produit
Fixation universelle
1 article(s)
MFHZ 8040 Tige de fixation Image du produit
Tige de fixation
1 article(s)
MKT 20206 Palpeur 3D à lecture analogique, IP67 Image du produit
Palpeur 3D à lecture analogique, IP67
2 article(s)
MKTZ 3200 Insert palpeur carbure, pour palpeur 3D Image du produit
Insert palpeur carbure, pour palpeur 3D
2 article(s)
MKT 40006 Palpeur d'arête Image du produit
Palpeur d'arête
2 article(s)
MKT 10006 Dispositif de mise à zéro, mécanique Image du produit
Dispositif de mise à zéro, mécanique
2 article(s)
32 de 32 sont affichés.
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.