Comparadores e comparadores de alavanca

Com estes comparadores e comparadores de alavanca de alta precisão, o ajuste e a inspeção de peças e moldes são tarefas extremamente fáceis!

32 produto(s) encontrado(s)
32 produto(s) encontrado(s)
MUA 10220 Comparador pequeno Imagem única do produto
MUA 10220
Comparador pequeno
1 artigo(s)
MUA 10240 Comparador mini Imagem única do produto
MUA 10240
Comparador mini
1 artigo(s)
MUD 12022 Comparador digital, 0,01 mm Imagem única do produto
MUD 12022
  • Oferta permanente
  • Comparador digital, 0,01 mm
    1 artigo(s)
    MUD 22022 Comparador digital 0.01 mm com função de cálculo Imagem única do produto
    MUD 22022
    Comparador digital 0.01 mm com função de cálculo
    1 artigo(s)
    MUD 32000 Comparador digital, 0,01 mm Imagem única do produto
    MUD 32000
    Comparador digital, 0,01 mm
    1 artigo(s)
    MUA 10200 Comparador analógico com mostrador rotativo Imagem única do produto
    MUA 10200
    Comparador analógico com mostrador rotativo
    1 artigo(s)
    MUA 12200 Comparador analógico anti-choque c/ mostrador  Imagem única do produto
    MUA 12200
    Comparador analógico anti-choque c/ mostrador
    1 artigo(s)
    MUA 10202 Comparador analógico com mostrador rotativo Imagem única do produto
    MUA 10202
    Comparador analógico com mostrador rotativo
    1 artigo(s)
    MUA 12202 Comparador analógico anti-choque c/ mostrador  Imagem única do produto
    MUA 12202
    Comparador analógico anti-choque c/ mostrador
    1 artigo(s)
    MUA 12402 Comparador analógico c/ mostrador rotativo de alta precisão Imagem única do produto
    MUA 12402
    Comparador analógico c/ mostrador rotativo de alta precisão
    1 artigo(s)
    MUA 62200 Comparador analógico com mostrador rotativo IP67 Imagem única do produto
    MUA 62200
    Comparador analógico com mostrador rotativo IP67
    1 artigo(s)
    MUTA 10200 Comparador de profundidade analógico Imagem única do produto
    MUTA 10200
    Comparador de profundidade analógico
    1 artigo(s)
    MUZ 4080 Extensão para comparador Imagem única do produto
    MUZ 4080
    Extensão para comparador
    5 artigo(s)
    MUZ 5020 Ponte de medição de profundidade para paquímetro Imagem única do produto
    MUZ 5020
    Ponte de medição de profundidade para paquímetro
    3 artigo(s)
    MFH 10200 Comparador de alavanca analógico, 0,01 mm Imagem única do produto
    MFH 10200
    Comparador de alavanca analógico, 0,01 mm
    2 artigo(s)
    MFH 10400 Comparador de alavanca analógico, 0,002 mm Imagem única do produto
    MFH 10400
    Comparador de alavanca analógico, 0,002 mm
    1 artigo(s)
    MFH 10202 Comparador de alavanca analógico, 0.01 mm Imagem única do produto
    MFH 10202
    Comparador de alavanca analógico, 0.01 mm
    4 artigo(s)
    MFH 10202/Set Conjunto: Comparador de alavanca analógico, 0,01 mm Conjunto
    MFH 10202/Set
    Conjunto: Comparador de alavanca analógico, 0,01 mm
    1 artigo(s)
    MFH 10402 Comparador de alavanca analógico, 0,002 mm Imagem única do produto
    MFH 10402
    Comparador de alavanca analógico, 0,002 mm
    1 artigo(s)
    MFH 10602 Comparador de alavanca analógico, 0,001 mm Imagem única do produto
    MFH 10602
    Comparador de alavanca analógico, 0,001 mm
    1 artigo(s)
    MFH 16202 Comparador analógico, 0.01mm vertical Imagem única do produto
    MFH 16202
    Comparador analógico, 0.01mm vertical
    1 artigo(s)
    MFHZ 4020 Ponteira em metal duro para comparador de alavanca Imagem única do produto
    MFHZ 4020
    Ponteira em metal duro para comparador de alavanca
    7 artigo(s)
    MFHZ 4040 Ponteira de rubi p/ comparador de alavanca Imagem única do produto
    MFHZ 4040
    Ponteira de rubi p/ comparador de alavanca
    4 artigo(s)
    MFHZ 4015 Ponteira em metal duro para comparador de alavanca Imagem única do produto
    MFHZ 4015
    Ponteira em metal duro para comparador de alavanca
    2 artigo(s)
    MFHZ 4035 Ponteira de rubi para comparador de alavanca Imagem única do produto
    MFHZ 4035
    Ponteira de rubi para comparador de alavanca
    2 artigo(s)
    MFHZ 8020 Suporte de centragem p/ comparador de alavanca c/ haste de fixação  Imagem única do produto
    MFHZ 8020
    Suporte de centragem p/ comparador de alavanca c/ haste de fixação
    1 artigo(s)
    MFHZ 8030 Suporte universal Imagem única do produto
    MFHZ 8030
    Suporte universal
    1 artigo(s)
    MFHZ 8040 Haste de fixação para comparador de alavanca Imagem única do produto
    MFHZ 8040
    Haste de fixação para comparador de alavanca
    1 artigo(s)
    MKT 20206 Comparador 3D analógico IP67 Imagem única do produto
    MKT 20206
    Comparador 3D analógico IP67
    2 artigo(s)
    MKTZ 3200 Ponteira em metal duro para comparador 3D Imagem única do produto
    MKTZ 3200
    Ponteira em metal duro para comparador 3D
    2 artigo(s)
    MKT 40006 Centrador Imagem única do produto
    MKT 40006
    Centrador
    2 artigo(s)
    MKT 10006 Medidor de zero mecânico Imagem única do produto
    MKT 10006
    Medidor de zero mecânico
    2 artigo(s)
    32 de 32 apresentado
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
    Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.