Ceasuri comparatoare

Cu ajutorul acestor ceasuri comparatoare de înaltă precizie, configurarea și controlarea pieselor și a matrițelor devine o joacă de copil!

32 Produse găsite
32 Produse găsite
MUA 10220 Ceas comparator, mic Cadru produs
MUA 10220
Ceas comparator, mic
1 Articol
MUA 10240 Ceas comparator, mini Cadru produs
MUA 10240
Ceas comparator, mini
1 Articol
MUD 12022 Ceas comparator cu tijă, digital, 0.01 mm Cadru produs
MUD 12022
  • Oferte permanente
  • Ceas comparator cu tijă, digital, 0.01 mm
    1 Articol
    MUD 22022 Ceas comparator digital, 0.01 mm cu funcție de calcul Cadru produs
    MUD 22022
    Ceas comparator digital, 0.01 mm cu funcție de calcul
    1 Articol
    MUD 32000 Ceas comparator cu tijă, digital, 0.01 mm Cadru produs
    MUD 32000
    Ceas comparator cu tijă, digital, 0.01 mm
    1 Articol
    MUA 10200 Ceas comparator cu tijă, analogic Cadru produs
    MUA 10200
    Ceas comparator cu tijă, analogic
    1 Articol
    MUA 12200 Ceas comparator cu tijă, analogic, rezistent la coliziuni Cadru produs
    MUA 12200
    Ceas comparator cu tijă, analogic, rezistent la coliziuni
    1 Articol
    MUA 10202 Ceas comparator cu tijă, analogic Cadru produs
    MUA 10202
    Ceas comparator cu tijă, analogic
    1 Articol
    MUA 12202 Ceas comparator cu tijă, analogic, rezistent la coliziuni Cadru produs
    MUA 12202
    Ceas comparator cu tijă, analogic, rezistent la coliziuni
    1 Articol
    MUA 12402 Ceas comparator cu tijă, analogic, de mare precizie Cadru produs
    MUA 12402
    Ceas comparator cu tijă, analogic, de mare precizie
    1 Articol
    MUA 62200 Ceas comparator cu tijă, analogic IP67 Cadru produs
    MUA 62200
    Ceas comparator cu tijă, analogic IP67
    1 Articol
    MUTA 10200 Ceas comparator cu tijă, analogic, cu talpă Cadru produs
    MUTA 10200
    Ceas comparator cu tijă, analogic, cu talpă
    1 Articol
    MUZ 4080 Prelungitor pentru ceas comparator  Cadru produs
    MUZ 4080
    Prelungitor pentru ceas comparator
    5 Articol
    MUZ 5020 Bază de adâncime pentru ceas comparator Cadru produs
    MUZ 5020
    Bază de adâncime pentru ceas comparator
    3 Articol
    MFH 10200 Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,01 mm Cadru produs
    MFH 10200
    Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,01 mm
    2 Articol
    MFH 10400 Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,002 mm Cadru produs
    MFH 10400
    Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,002 mm
    1 Articol
    MFH 10202 Ceas comparator analogic cu pârghie, 0.01 mm Cadru produs
    MFH 10202
    Ceas comparator analogic cu pârghie, 0.01 mm
    4 Articol
    MFH 10202/Set Set: Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,01 mm Set
    MFH 10202/Set
    Set: Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,01 mm
    1 Articol
    MFH 10402 Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,002 mm Cadru produs
    MFH 10402
    Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,002 mm
    1 Articol
    MFH 10602 Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,001 mm Cadru produs
    MFH 10602
    Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,001 mm
    1 Articol
    MFH 16202 Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,01 mm, vertical Cadru produs
    MFH 16202
    Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,01 mm, vertical
    1 Articol
    MFHZ 4020 Palpator cu bilă din carbură pentru ceas comparator Cadru produs
    MFHZ 4020
    Palpator cu bilă din carbură pentru ceas comparator
    7 Articol
    MFHZ 4040 Palpator cu bilă din rubin pentru ceas comparator Cadru produs
    MFHZ 4040
    Palpator cu bilă din rubin pentru ceas comparator
    4 Articol
    MFHZ 4015 Palpator cu bilă din carbură pentru ceas comparator Cadru produs
    MFHZ 4015
    Palpator cu bilă din carbură pentru ceas comparator
    2 Articol
    MFHZ 4035 Palpator cu bilă din rubin pentru ceas comparator Cadru produs
    MFHZ 4035
    Palpator cu bilă din rubin pentru ceas comparator
    2 Articol
    MFHZ 8020 Suport universal pentru ceas comparator pentru centrare Cadru produs
    MFHZ 8020
    Suport universal pentru ceas comparator pentru centrare
    1 Articol
    MFHZ 8030 Suport universal pentru ceas comparator Cadru produs
    MFHZ 8030
    Suport universal pentru ceas comparator
    1 Articol
    MFHZ 8040 Clemă prindere Cadru produs
    MFHZ 8040
    Clemă prindere
    1 Articol
    MKT 20206 Palpator 3D analogic, IP67 Cadru produs
    MKT 20206
    Palpator 3D analogic, IP67
    2 Articol
    MKTZ 3200 Tijă carbură pentru palpator 3D Cadru produs
    MKTZ 3200
    Tijă carbură pentru palpator 3D
    2 Articol
    MKT 40006 Palpator pentru contur Cadru produs
    MKT 40006
    Palpator pentru contur
    2 Articol
    MKT 10006 Aparat de reglat la zero, mecanic Cadru produs
    MKT 10006
    Aparat de reglat la zero, mecanic
    2 Articol
    Sunt afișate 32 din 32 .

    Selecție magazin

    Vizualizare coș cumpărături

    Previzualizare CAD

    Coșul dvs. este gol.
    Net total
    Mergeți spre coș

    Indicație importantă

    Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.