Ρολόι γράφτη και ρολόι κεντραρίσματος

Με αυτά τα υψηλής ακρίβειας ρολόγια μέτρησης και κεντραρίσματος, η εγκατάσταση και ο έλεγχος τεμαχίων και εργαλείων γίνεται παιχνιδάκι!

32 Βρέθηκε(-αν) προϊόν(-τα)
32 Βρέθηκε(-αν) προϊόν(-τα)
MUA 10220 Μικρό αναλογικό ρολόι γράφτη Εικόνα προϊόντος
MUA 10220
Μικρό αναλογικό ρολόι γράφτη
1 Είδος
MUA 10240 Μίνι αναλογικό ρολόι γράφτη Εικόνα προϊόντος
MUA 10240
Μίνι αναλογικό ρολόι γράφτη
1 Είδος
MUD 12022 Ψηφιακό Ρολόι Γράφτη, 0.01 mm Εικόνα προϊόντος
MUD 12022
  • Μόνιμες προσφορές
  • Ψηφιακό Ρολόι Γράφτη, 0.01 mm
    2 Είδος
    MUD 22022 Ψηφιακό Ρολόι Γράφτη, 0.01 mm, με λειτουργία υπολογισμού Εικόνα προϊόντος
    MUD 22022
    Ψηφιακό Ρολόι Γράφτη, 0.01 mm, με λειτουργία υπολογισμού
    1 Είδος
    MUD 32000 Ψηφιακό Ρολόι Γράφτη, 0.01 mm Εικόνα προϊόντος
    MUD 32000
    Ψηφιακό Ρολόι Γράφτη, 0.01 mm
    1 Είδος
    MUA 10200 Αναλογικό ρολόι γράφτη Εικόνα προϊόντος
    MUA 10200
    Αναλογικό ρολόι γράφτη
    1 Είδος
    MUA 12200 Αναλογικό ρολόι γράφτη, με προστασία από κρούσεις Εικόνα προϊόντος
    MUA 12200
    Αναλογικό ρολόι γράφτη, με προστασία από κρούσεις
    1 Είδος
    MUA 10202 Αναλογικό ρολόι γράφτη Εικόνα προϊόντος
    MUA 10202
    Αναλογικό ρολόι γράφτη
    1 Είδος
    MUA 12202 Αναλογικό ρολόι γράφτη, με προστασία από κρούσεις Εικόνα προϊόντος
    MUA 12202
    Αναλογικό ρολόι γράφτη, με προστασία από κρούσεις
    1 Είδος
    MUA 12402 Αναλογικό ρολόι γράφτη υψηλής ακρίβειας Εικόνα προϊόντος
    MUA 12402
    Αναλογικό ρολόι γράφτη υψηλής ακρίβειας
    1 Είδος
    MUA 62200 Αναλογικό ρολόι γράφτη IP67 Εικόνα προϊόντος
    MUA 62200
    Αναλογικό ρολόι γράφτη IP67
    1 Είδος
    MUTA 10200 Αναλογικό ρολόι γράφτη μέτρησης βάθους Εικόνα προϊόντος
    MUTA 10200
    Αναλογικό ρολόι γράφτη μέτρησης βάθους
    1 Είδος
    MUZ 4080 Προέκταση για Ρολόι Γράφτη  Εικόνα προϊόντος
    MUZ 4080
    Προέκταση για Ρολόι Γράφτη
    5 Είδος
    MUZ 5020 Βάση βάθους για Ρολόι Γράφτη  Εικόνα προϊόντος
    MUZ 5020
    Βάση βάθους για Ρολόι Γράφτη
    3 Είδος
    MFH 10200 Αναλογικό Ρολόι Κεντραρίσματος, 0,01mm Εικόνα προϊόντος
    MFH 10200
    Αναλογικό Ρολόι Κεντραρίσματος, 0,01mm
    2 Είδος
    MFH 10400 Αναλογικό Ρολόι Κεντραρίσματος, 0,002mm Εικόνα προϊόντος
    MFH 10400
    Αναλογικό Ρολόι Κεντραρίσματος, 0,002mm
    1 Είδος
    MFH 10202 Αναλογικό Ρολόι Κεντραρίσματος, 0.01 mm Εικόνα προϊόντος
    MFH 10202
    Αναλογικό Ρολόι Κεντραρίσματος, 0.01 mm
    4 Είδος
    MFH 10202/Set Σετ: Αναλογικό Ρολόι Κεντραρίσματος, 0,01mm Σετ
    MFH 10202/Set
    Σετ: Αναλογικό Ρολόι Κεντραρίσματος, 0,01mm
    1 Είδος
    MFH 10402 Αναλογικό Ρολόι Κεντραρίσματος, 0,002mm Εικόνα προϊόντος
    MFH 10402
    Αναλογικό Ρολόι Κεντραρίσματος, 0,002mm
    1 Είδος
    MFH 10602 Αναλογικό Ρολόι Κεντραρίσματος, 0,001mm Εικόνα προϊόντος
    MFH 10602
    Αναλογικό Ρολόι Κεντραρίσματος, 0,001mm
    1 Είδος
    MFH 16202 Αναλογικό Ρολόι Κεντραρίσματος , 0.01, κάθετο Εικόνα προϊόντος
    MFH 16202
    Αναλογικό Ρολόι Κεντραρίσματος , 0.01, κάθετο
    1 Είδος
    MFHZ 4020 Ακίδα καρβιδίου, Ρολόι Κεντραρίσματος Εικόνα προϊόντος
    MFHZ 4020
    Ακίδα καρβιδίου, Ρολόι Κεντραρίσματος
    7 Είδος
    MFHZ 4040 Ακίδα ρουμπίνι, Ρολόι Κεντραρίσματος Εικόνα προϊόντος
    MFHZ 4040
    Ακίδα ρουμπίνι, Ρολόι Κεντραρίσματος
    4 Είδος
    MFHZ 4015 Ακίδα καρβιδίου, Ρολόι Κεντραρίσματος Εικόνα προϊόντος
    MFHZ 4015
    Ακίδα καρβιδίου, Ρολόι Κεντραρίσματος
    2 Είδος
    MFHZ 4035 Ακίδα ρουμπίνι, Ρολόι Κεντραρίσματος Εικόνα προϊόντος
    MFHZ 4035
    Ακίδα ρουμπίνι, Ρολόι Κεντραρίσματος
    2 Είδος
    MFHZ 8020 Βάση κεντραρίσματος πολλαπλών χρήσεων Εικόνα προϊόντος
    MFHZ 8020
    Βάση κεντραρίσματος πολλαπλών χρήσεων
    1 Είδος
    MFHZ 8030 Στήριγμα γενικής χρήσης  Εικόνα προϊόντος
    MFHZ 8030
    Στήριγμα γενικής χρήσης
    1 Είδος
    MFHZ 8040 Στέλεχος σύσφιξης Εικόνα προϊόντος
    MFHZ 8040
    Στέλεχος σύσφιξης
    1 Είδος
    MKT 20206 Αναλογικό 3D-Τεστερ IP67 Εικόνα προϊόντος
    MKT 20206
    Αναλογικό 3D-Τεστερ IP67
    2 Είδος
    MKTZ 3200 Ακίδα καρβιδίου, 3D-Τεστερ Εικόνα προϊόντος
    MKTZ 3200
    Ακίδα καρβιδίου, 3D-Τεστερ
    2 Είδος
    MKT 40006 Εργαλείο κεντραρίσματος Εικόνα προϊόντος
    MKT 40006
    Εργαλείο κεντραρίσματος
    2 Είδος
    MKT 10006 Εργαλείο μηδενισμού, μηχανικό Εικόνα προϊόντος
    MKT 10006
    Εργαλείο μηδενισμού, μηχανικό
    2 Είδος
    Εμφανίζονται 32 από 32 .
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
    Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.