Mätur och vippindikatorer

Med dessa högprecisionsmätur och vippindikatorer blir inställning och kontroll av arbetsstycken och verktyg en barnlek!

32 Produkt(er) hittades
32 Produkt(er) hittades
MUA 10220 Analogt mätur litet Enskild produktbild
MUA 10220
Analogt mätur litet
1 Artikel
MUA 10240 Analogt mätur mini Enskild produktbild
MUA 10240
Analogt mätur mini
1 Artikel
MUD 12022 digitalt mätur, 0.01 mm Enskild produktbild
MUD 12022
  • Permanent kampanj
  • digitalt mätur, 0.01 mm
    1 Artikel
    MUD 22022 Digitalt mätur, 0.01 med beräkningsfunktion Enskild produktbild
    MUD 22022
    Digitalt mätur, 0.01 med beräkningsfunktion
    1 Artikel
    MUD 32000 digitalt mätur, 0.01 mm Enskild produktbild
    MUD 32000
    digitalt mätur, 0.01 mm
    1 Artikel
    MUA 10200 Analogt mätur Enskild produktbild
    MUA 10200
    Analogt mätur
    1 Artikel
    MUA 12200 Analogt mätur, stötskydd Enskild produktbild
    MUA 12200
    Analogt mätur, stötskydd
    1 Artikel
    MUA 10202 Analogt mätur Enskild produktbild
    MUA 10202
    Analogt mätur
    1 Artikel
    MUA 12202 Analogt mätur, stötskydd Enskild produktbild
    MUA 12202
    Analogt mätur, stötskydd
    1 Artikel
    MUA 12402 Analogt mätur med hög precision Enskild produktbild
    MUA 12402
    Analogt mätur med hög precision
    1 Artikel
    MUA 62200 Analogt mätur IP67 Enskild produktbild
    MUA 62200
    Analogt mätur IP67
    1 Artikel
    MUTA 10200 Analogt djupmått med mätur Enskild produktbild
    MUTA 10200
    Analogt djupmått med mätur
    1 Artikel
    MUZ 4080 Förlängning för mätur Enskild produktbild
    MUZ 4080
    Förlängning för mätur
    5 Artikel
    MUZ 5020 Djupmätningsbrygga för mätur Enskild produktbild
    MUZ 5020
    Djupmätningsbrygga för mätur
    3 Artikel
    MFH 10200 Analog vippindikator, 0.01 mm Enskild produktbild
    MFH 10200
    Analog vippindikator, 0.01 mm
    2 Artikel
    MFH 10400 Analog vippindikator, 0.002 mm Enskild produktbild
    MFH 10400
    Analog vippindikator, 0.002 mm
    1 Artikel
    MFH 10202 Analog vippindikator, 0.01 mm Enskild produktbild
    MFH 10202
    Analog vippindikator, 0.01 mm
    4 Artikel
    MFH 10202/Set Set: Analog vippindikator, 0.01 mm Sats
    MFH 10202/Set
    Set: Analog vippindikator, 0.01 mm
    1 Artikel
    MFH 10402 Analog vippindikator, 0.002 mm Enskild produktbild
    MFH 10402
    Analog vippindikator, 0.002 mm
    1 Artikel
    MFH 10602 Analog vippindikator, 0.001 mm Enskild produktbild
    MFH 10602
    Analog vippindikator, 0.001 mm
    1 Artikel
    MFH 16202 Analog vippindikator, 0.01 mm, vertikal Enskild produktbild
    MFH 16202
    Analog vippindikator, 0.01 mm, vertikal
    1 Artikel
    MFHZ 4020 Mätspets hårdmetall, vippindikator Enskild produktbild
    MFHZ 4020
    Mätspets hårdmetall, vippindikator
    7 Artikel
    MFHZ 4040 Mätspets rubin, vippindikator Enskild produktbild
    MFHZ 4040
    Mätspets rubin, vippindikator
    4 Artikel
    MFHZ 4015 Mätspets hårdmetall, vippindikator Enskild produktbild
    MFHZ 4015
    Mätspets hårdmetall, vippindikator
    2 Artikel
    MFHZ 4035 Mätspets rubin, vippindikator Enskild produktbild
    MFHZ 4035
    Mätspets rubin, vippindikator
    2 Artikel
    MFHZ 8020 Centreringshållare Enskild produktbild
    MFHZ 8020
    Centreringshållare
    1 Artikel
    MFHZ 8030 universell hållare Enskild produktbild
    MFHZ 8030
    universell hållare
    1 Artikel
    MFHZ 8040 Inspänningsskaft Enskild produktbild
    MFHZ 8040
    Inspänningsskaft
    1 Artikel
    MKT 20206 Analog 3D-avkännare, IP67 Enskild produktbild
    MKT 20206
    Analog 3D-avkännare, IP67
    2 Artikel
    MKTZ 3200 Mätspets hårdmetall för 3D-avkännare Enskild produktbild
    MKTZ 3200
    Mätspets hårdmetall för 3D-avkännare
    2 Artikel
    MKT 40006 Kantavkännare Enskild produktbild
    MKT 40006
    Kantavkännare
    2 Artikel
    MKT 10006 Nollpunktsindikator, mekanisk Enskild produktbild
    MKT 10006
    Nollpunktsindikator, mekanisk
    2 Artikel
    32 av 32 visas.

    Förhandsgranskning varukorg

    CAD-förhandsgranskning

    Din varukorg är tom.
    Totalt netto
    Till varukorgen

    Viktig information

    Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.