Komparateri i satovi

Zahvaljujući ovim veoma preciznim koparaterima i satovima podešavanje i kontrola radnih predmeta i alata je veoma jednostavna!

32 pronađen(i) proizvod(i)
32 pronađen(i) proizvod(i)
MUA 10220 Komparater (analogni), mali Pojedinačna slika proizvoda
Komparater (analogni), mali
1 Stavka
MUA 10240 Komparater (analogni), mini Pojedinačna slika proizvoda
Komparater (analogni), mini
1 Stavka
MUD 12022 Komparater (digitalni), 0.01 mm Pojedinačna slika proizvoda
Komparater (digitalni), 0.01 mm
0 Stavka
MUD 22022 Komparater (digitalni), 0.01 mm sa podešavanjem funkcija Pojedinačna slika proizvoda
Komparater (digitalni), 0.01 mm sa podešavanjem funkcija
1 Stavka
MUD 32000 Komparater (digitalni), 0.01 mm Pojedinačna slika proizvoda
Komparater (digitalni), 0.01 mm
1 Stavka
MUA 10200 Komparater (analogni) Pojedinačna slika proizvoda
Komparater (analogni)
1 Stavka
MUA 12200 Komparater sa zaštitom od udaraca (analogni) Pojedinačna slika proizvoda
Komparater sa zaštitom od udaraca (analogni)
1 Stavka
MUA 10202 Komparater (analogni) Pojedinačna slika proizvoda
Komparater (analogni)
1 Stavka
MUA 12202 Komparater sa zaštitom od udaraca (analogni) Pojedinačna slika proizvoda
Komparater sa zaštitom od udaraca (analogni)
1 Stavka
MUA 12402 Komparater precizni (analogni) Pojedinačna slika proizvoda
Komparater precizni (analogni)
1 Stavka
MUA 62200 Komparater (analogni) IP67 Pojedinačna slika proizvoda
Komparater (analogni) IP67
1 Stavka
MUTA 10200 Dubinomer sa komparaterom Pojedinačna slika proizvoda
Dubinomer sa komparaterom
1 Stavka
MUZ 4080 Produžni deo za komparater Pojedinačna slika proizvoda
Produžni deo za komparater
5 Stavka
MUZ 5020 Postolje za merenje dubine za komparater Pojedinačna slika proizvoda
Postolje za merenje dubine za komparater
3 Stavka
MFH 10200 Komparater sa mernim pipkom, 0.01 mm Pojedinačna slika proizvoda
Komparater sa mernim pipkom, 0.01 mm
2 Stavka
MFH 10400 Komparater sa mernim pipkom, 0.002 mm Pojedinačna slika proizvoda
Komparater sa mernim pipkom, 0.002 mm
1 Stavka
MFH 10202 Komparater sa mernim pipkom, 0.01 mm Pojedinačna slika proizvoda
Komparater sa mernim pipkom, 0.01 mm
4 Stavka
MFH 10202/Set Set: Komparater sa mernim pipkom, 0.01 mm Set
Set: Komparater sa mernim pipkom, 0.01 mm
1 Stavka
MFH 10402 Komparater sa mernim pipkom, 0.002 mm Pojedinačna slika proizvoda
Komparater sa mernim pipkom, 0.002 mm
1 Stavka
MFH 10602 Komparater sa mernim pipkom, 0.001 mm Pojedinačna slika proizvoda
Komparater sa mernim pipkom, 0.001 mm
1 Stavka
MFH 16202 Komparater sa mernim pipkom, 0.01 mm, vertikalni Pojedinačna slika proizvoda
Komparater sa mernim pipkom, 0.01 mm, vertikalni
1 Stavka
MFHZ 4020 Merni pipak za komparatere (tvrdi metal) Pojedinačna slika proizvoda
Merni pipak za komparatere (tvrdi metal)
7 Stavka
MFHZ 4040 Merni pipak za komparatere, vrh od rubina Pojedinačna slika proizvoda
Merni pipak za komparatere, vrh od rubina
4 Stavka
MFHZ 4015 Merni pipak za komparatere (tvrdi metal) Pojedinačna slika proizvoda
Merni pipak za komparatere (tvrdi metal)
2 Stavka
MFHZ 4035 Merni pipak za komparatere, vrh od rubina Pojedinačna slika proizvoda
Merni pipak za komparatere, vrh od rubina
2 Stavka
MFHZ 8020 Držač za centriranje Pojedinačna slika proizvoda
Držač za centriranje
1 Stavka
MFHZ 8030 Univerzalni nosač Pojedinačna slika proizvoda
Univerzalni nosač
1 Stavka
MFHZ 8040 Stezni vrat Pojedinačna slika proizvoda
Stezni vrat
1 Stavka
MKT 20206 3D taster, IP67 Pojedinačna slika proizvoda
3D taster, IP67
2 Stavka
MKTZ 3200 Merni pipak za 3D taster (tvrdi metal) Pojedinačna slika proizvoda
Merni pipak za 3D taster (tvrdi metal)
2 Stavka
MKT 40006 Pipak za ivice Pojedinačna slika proizvoda
Pipak za ivice
2 Stavka
MKT 10006 Mehanički uređaj za podešavanje nultog položaja Pojedinačna slika proizvoda
Mehanički uređaj za podešavanje nultog položaja
2 Stavka
Prikazuje se 32 od 32 .