Carcase de matrițe transversale F/P

Carcase de matriţe de înaltă precizie din oțel de calitate detensionat prin tratamente termice. Plăci de formare cu colţuri frezate pentru levier incluse în preţ. Dimensiunile interaxiale standard continue Meusburger oferă loc pentru găurile de răcire, elemente de ghidare și îmbinări filetate. Prin carcasele de matrițe cu distanțiere transversale cu spațiu de utilizare aproape pătrat, se poate evita în multe cazuri necesitatea de a trece la următoarea dimensiune a matriței.
cms.image_map.image-alt
F 010
F 010

Placă de bază, cu margine de prindere pe lățime, cu loc pentru inel de centrare

F 020
F 020

Placă de bază, cu margine de prindere pe lungime, cu loc pentru inel de centrare

F 040
F 040

Placă de bază, încastrată, cu loc pentru inel de centrare

F 050
F 050

Placă de formare

F 055
F 055

Placă de formare cu adaos de rectificare în găurile de ghidare

F 060
F 060

Placă intermediară

F 070
F 070

Distanţieri

F 090
F 090

Pachet aruncare complet

F 080
F 080

Placă aruncătoare

F 085
F 085

placă aruncătoare

F 015
F 015

Placă de bază, cu margine de prindere pe lățime, fără loc pentru inel de centrare

F 025
F 025

Placă de bază, cu margine de prindere pe lungime, fără loc pentru inel de centrare

F 045
F 045

Placă de bază, încastrată, fără loc pentru inel de centrare

Definirea construcției matriței
Selectați două valori pentru a defini produsul.
Dimensiuni matrițe

Formgröße

Dimensiuni matrițe

Dimensiunea matriței se referă la lățimea și la lungimea plăcii de formare.

Lățimea matriței

Selectați lățimea dorită a matriței.

Lungimea matriței

Selectați lungimea dorită a matriței.

Caracteristici suplimentare
Diametrul găurii de ghidare
Filet
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.