Portamoldes transversales F/P

Descubra nuestros portamoldes de gran precisión en acero estabilizado de calidad superior. Hacemos ranuras en las esquinas de las placas de cavidad para facilitar su apertura, sin coste adicional. El patrón general de guiado de Meusburger deja siempre espacio para circuitos de refrigeración, guías y roscas. Asimismo, los portamoldes transversales, con un aprovechamiento casi cuadrado del espacio, ahorran en muchos casos el paso al molde del siguiente tamaño.
cms.image_map.image-alt
F 010
F 010

Placa de fijación, anchura sobresaliente, con alojamiento para disco de centraje

F 020
F 020

Placa de fijación, longitud sobresaliente, con alojamiento para disco de centraje

F 040
F 040

Placa de fijación, al ras, con alojamiento para disco de centraje

F 050
F 050

Placa de cavidad

F 055
F 055

Placa de cavidad con excedente para rectificar guías

F 060
F 060

Placa intermedia

F 070
F 070

Regle

F 090
F 090

Paquete de expulsión completo

F 080
F 080

Placa de expulsión

F 085
F 085

Placa base de expulsión

F 015
F 015

Placa de fijación, anchura sobresaliente, sin alojamiento para disco de centraje

F 025
F 025

Placa de fijación, longitud sobresaliente, sin alojamiento para disco de centraje

F 045
F 045

Placa de fijación, al ras, sin alojamiento para disco de centraje

Defina el portamoldes
Elija dos valores para componer el producto.
Tamaño del molde

Formgröße

Tamaño del molde

«Tamaño del molde» se refiere a la anchura y la longitud de las placas de cavidad.

Anchura del molde

Elija la anchura que desea para el molde.

Longitud del molde

Elija la longitud que desea para el molde.

Otras características
Diámetro del agujero guía
Rosca

Próximamente: asistente para portamoldes transversales
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.