Articles 2

ADP
DN
X / V
d1
l
E 28723/ 9X/E3/8
9
X
G 3/8"
45.5
E 28723/ 9V/E3/8
9
V
G 3/8"
45.5

Détails

Description du produit

  • Joints : FPM
  • Pression maximale : 16 bar
  • Température maximale : 150 °C
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.