Artículos 2

ADP
DN
X / V
d1
l
E 28723/ 9X/E3/8
9
X
G 3/8"
45.5
E 28723/ 9V/E3/8
9
V
G 3/8"
45.5

Detalles

Descripción del producto

  • Juntas: FPM
  • Presión máxima: 16 bar
  • Temperatura máxima: 150 °C
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.