Articles 36

ADP
DN
n
X / V
Type
d1
b
l
E 2872/ 9/ 6-X-XS/B 9
9
6
X
B
9
81
140
E 2872/ 9/ 6-X-XS/B13
9
6
X
B
13
81
140
E 2872/ 9/ 6-X-XS/C10
9
6
X
C
10
81
140
E 2872/ 9/ 6-X-XS/C13
9
6
X
C
13
81
140
E 2872/ 9/ 6-X-XS/D3/8
9
6
X
D
G 3/8"
81
140
E 2872/ 9/ 6-X-XS/E3/8
9
6
X
E
G 3/8"
81
140
E 2872/ 9/ 6-V-XS/B 9
9
6
V
B
9
81
140
E 2872/ 9/ 6-V-XS/B13
9
6
V
B
13
81
140
E 2872/ 9/ 6-V-XS/C10
9
6
V
C
10
81
140
E 2872/ 9/ 6-V-XS/C13
9
6
V
C
13
81
140
E 2872/ 9/ 6-V-XS/D3/8
9
6
V
D
G 3/8"
81
140
E 2872/ 9/ 6-V-XS/E3/8
9
6
V
E
G 3/8"
81
140
E 2872/ 9/12-X-XS/B 9
9
12
X
B
9
81
190
E 2872/ 9/12-X-XS/B13
9
12
X
B
13
81
190
E 2872/ 9/12-X-XS/C10
9
12
X
C
10
81
190
E 2872/ 9/12-X-XS/C13
9
12
X
C
13
81
190
E 2872/ 9/12-X-XS/D3/8
9
12
X
D
G 3/8"
81
190
E 2872/ 9/12-X-XS/E3/8
9
12
X
E
G 3/8"
81
190
E 2872/ 9/12-V-XS/B 9
9
12
V
B
9
81
190
E 2872/ 9/12-V-XS/B13
9
12
V
B
13
81
190
E 2872/ 9/12-V-XS/C10
9
12
V
C
10
81
190
E 2872/ 9/12-V-XS/C13
9
12
V
C
13
81
190
E 2872/ 9/12-V-XS/D3/8
9
12
V
D
G 3/8"
81
190
E 2872/ 9/12-V-XS/E3/8
9
12
V
E
G 3/8"
81
190
E 2872/ 9/20-X-XS/B 9
9
20
X
B
9
103
206
E 2872/ 9/20-X-XS/B13
9
20
X
B
13
103
206
E 2872/ 9/20-X-XS/C10
9
20
X
C
10
103
206
E 2872/ 9/20-X-XS/C13
9
20
X
C
13
103
206
E 2872/ 9/20-X-XS/D3/8
9
20
X
D
G 3/8"
103
206
E 2872/ 9/20-X-XS/E3/8
9
20
X
E
G 3/8"
103
206

Détails

Description du produit

  • Diamètre nominal : DN 9 mm
  • Joints : FPM
  • Pression maximale : 16 bar
  • Température maximale : 150 °C
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.