Artikkelit 2

ADP
DN
X / V
d1
l
E 28723/ 9X/E3/8
9
X
G 3/8"
45.5
E 28723/ 9V/E3/8
9
V
G 3/8"
45.5

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Tiivisteet: FPM
  • Maksimipaine: 16 bar
  • Enimmäislämpötila: 150 °C
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.