Položek 2

ADP
DN
X / V
d1
l
E 28723/ 9X/E3/8
9
X
G 3/8"
45.5
E 28723/ 9V/E3/8
9
V
G 3/8"
45.5

Podrobnosti

Popis produktu

  • Těsnění: FPM
  • Maximální tlak: 16 bar
  • Maximální teplota: 150 °C
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.