Είδος 2

ADP
DN
X / V
d1
l
E 28723/ 9X/E3/8
9
X
G 3/8"
45.5
E 28723/ 9V/E3/8
9
V
G 3/8"
45.5

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Στεγανοποιητικά στοιχεία: FPM
  • Μέγιστη πίεση: 16 bar
  • Μέγιστη θερμοκρασία: 150 °C
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.