Izdelek 80

ADP
d1
l
R
d3
l3
l4
E 5530/ 2 x 63
2
63
3.5
3
1
3
E 5530/ 2 x 71
2
71
3.5
3
1
3
E 5530/ 2 x 100
2
100
3.5
3
1
3
E 5530/ 2,5 x 63
2.5
63
5
3.5
1
3
E 5530/ 2,5 x 71
2.5
71
5
3.5
1
3
E 5530/ 3 x 63
3
63
6.5
4.5
1
3
E 5530/ 3 x 71
3
71
6.5
4.5
1
3
E 5530/ 3 x 80
3
80
6.5
4.5
1
3
E 5530/ 3 x 100
3
100
6.5
4.5
1
3
E 5530/ 3,5 x 71
3.5
71
8
5
1
3
E 5530/ 3,5 x 80
3.5
80
8
5
1
3
E 5530/ 3,5 x 100
3.5
100
8
5
1
3
E 5530/ 3,6 x 71
3.6
71
8
5
1
3
E 5530/ 4 x 63
4
63
8
5.5
1.5
4
E 5530/ 4 x 71
4
71
8
5.5
1.5
4
E 5530/ 4 x 80
4
80
8
5.5
1.5
4
E 5530/ 4 x 100
4
100
8
5.5
1.5
4
E 5530/ 4,1 x 71
4.1
71
8
5.5
1.5
4
E 5530/ 4,1 x 100
4.1
100
8
5.5
1.5
4
E 5530/ 4,2 x 71
4.2
71
8
5.5
1.5
4
E 5530/ 4,2 x 100
4.2
100
8
5.5
1.5
4
E 5530/ 4,5 x 71
4.5
71
8
6
1.5
4
E 5530/ 4,5 x 80
4.5
80
8
6
1.5
4
E 5530/ 4,5 x 100
4.5
100
8
6
1.5
4
E 5530/ 5 x 63
5
63
10
7
1.5
4
E 5530/ 5 x 71
5
71
10
7
1.5
4
E 5530/ 5 x 80
5
80
10
7
1.5
4
E 5530/ 5 x 100
5
100
10
7
1.5
4
E 5530/ 5,1 x 100
5.1
100
10
7
1.5
4
E 5530/ 5,2 x 100
5.2
100
10
7
1.5
4

Podrobnosti

Opis izdelka

  • DIN 5118 Form A

Material

  • 1.3343 (HSS)