E 5530
Schneidstempel mit Posaunenhals
Artikel 80
| |
ADP
|
d1
|
l
|
R
|
d3
|
l3
|
l4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5530/ 2 x 63
|
|
2
|
63
|
3.5
|
3
|
1
|
3
|
|
E 5530/ 2 x 71
|
|
2
|
71
|
3.5
|
3
|
1
|
3
|
|
E 5530/ 2 x 100
|
|
2
|
100
|
3.5
|
3
|
1
|
3
|
|
E 5530/ 2,5 x 63
|
|
2.5
|
63
|
5
|
3.5
|
1
|
3
|
|
E 5530/ 2,5 x 71
|
|
2.5
|
71
|
5
|
3.5
|
1
|
3
|
|
E 5530/ 3 x 63
|
|
3
|
63
|
6.5
|
4.5
|
1
|
3
|
|
E 5530/ 3 x 71
|
|
3
|
71
|
6.5
|
4.5
|
1
|
3
|
|
E 5530/ 3 x 80
|
|
3
|
80
|
6.5
|
4.5
|
1
|
3
|
|
E 5530/ 3 x 100
|
|
3
|
100
|
6.5
|
4.5
|
1
|
3
|
|
E 5530/ 3,5 x 71
|
|
3.5
|
71
|
8
|
5
|
1
|
3
|
|
E 5530/ 3,5 x 80
|
|
3.5
|
80
|
8
|
5
|
1
|
3
|
|
E 5530/ 3,5 x 100
|
|
3.5
|
100
|
8
|
5
|
1
|
3
|
|
E 5530/ 3,6 x 71
|
|
3.6
|
71
|
8
|
5
|
1
|
3
|
|
E 5530/ 4 x 63
|
|
4
|
63
|
8
|
5.5
|
1.5
|
4
|
|
E 5530/ 4 x 71
|
|
4
|
71
|
8
|
5.5
|
1.5
|
4
|
|
E 5530/ 4 x 80
|
|
4
|
80
|
8
|
5.5
|
1.5
|
4
|
|
E 5530/ 4 x 100
|
|
4
|
100
|
8
|
5.5
|
1.5
|
4
|
|
E 5530/ 4,1 x 71
|
|
4.1
|
71
|
8
|
5.5
|
1.5
|
4
|
|
E 5530/ 4,1 x 100
|
|
4.1
|
100
|
8
|
5.5
|
1.5
|
4
|
|
E 5530/ 4,2 x 71
|
|
4.2
|
71
|
8
|
5.5
|
1.5
|
4
|
|
E 5530/ 4,2 x 100
|
|
4.2
|
100
|
8
|
5.5
|
1.5
|
4
|
|
E 5530/ 4,5 x 71
|
|
4.5
|
71
|
8
|
6
|
1.5
|
4
|
|
E 5530/ 4,5 x 80
|
|
4.5
|
80
|
8
|
6
|
1.5
|
4
|
|
E 5530/ 4,5 x 100
|
|
4.5
|
100
|
8
|
6
|
1.5
|
4
|
|
E 5530/ 5 x 63
|
|
5
|
63
|
10
|
7
|
1.5
|
4
|
|
E 5530/ 5 x 71
|
|
5
|
71
|
10
|
7
|
1.5
|
4
|
|
E 5530/ 5 x 80
|
|
5
|
80
|
10
|
7
|
1.5
|
4
|
|
E 5530/ 5 x 100
|
|
5
|
100
|
10
|
7
|
1.5
|
4
|
|
E 5530/ 5,1 x 100
|
|
5.1
|
100
|
10
|
7
|
1.5
|
4
|
|
E 5530/ 5,2 x 100
|
|
5.2
|
100
|
10
|
7
|
1.5
|
4
|
Details
Produktbeschreibung
- DIN 5118 Form A
Material
- 1.3343 (HSS)
Dokumente
Datenblatt E 5530
pdf
Übersicht Schneidstempel zylindrisch
pdf
Übersicht Schneidstempel abgesetzt
pdf
Zubehör
Hier können Sie das Produkt nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren.
Konfigurator startenFragen zum Produkt?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Fragen an unsere Experten zu stellen.
Jetzt anmeldenFür Sie empfohlen