1
Tipo de distribuidor
Tipo de distribuidor
2
Parámetros
Parámetros
3
Dimensiones
Dimensiones
4
Boquillas de cámara caliente
Boquillas de cámara caliente
5
Tamaño de molde
Tamaño de molde
6
Regulación de temperatura
Regulación de temperatura
Asistente de configuración para portamoldes
Asistente de configuración para portamoldes

Vista previa del molde de cámara caliente

Defina todos los parámetros para que se genere una vista previa CAD.

Defina el tipo de distribuidor

Seleccione el tipo de distribuidor que mejor se adapte a su aplicación.

Tipo de distribuidor y número de boquillas
  • Distribuidor de desvío con una boquilla - IMT1
  • Distribuidor recto con dos boquillas - IMT2
  • Distribuidor en cruz con cuatro boquillas - CMT4
  • Distribuidor en H con cuatro boquillas - HMT4
  • Vista previa del carrito

    Vista previa CAD

    Su carrito de la compra está vacío.
    Total
    Ir al carrito