Artigos 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 341337/ 3
56
10
3.5
2.5
0.5
3
2.7
M 3
WZG 341337/ 4
63
12
4.5
3.3
0.7
3
3.4
M 4
WZG 341337/ 5
70
14
6
4.2
0.8
3
4.9
M 5
WZG 341337/ 6
80
16
6
5
1
3
4.9
M 6
WZG 341337/ 8
90
17
8
6.8
1.25
3
6.2
M 8
WZG 341337/10
100
20
10
8.5
1.5
3
8
M10
WZG 341337/12
110
24
9
10.2
1.75
4
7
M12

Aplicações

Aplicações
P

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

M

Perfeitamente adequado

Aço inoxidável

K

Adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

N

Adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

S

Adequado

Ligas especiais, super e de titânio

H

Não adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

Perfeitamente adequado

Aço inoxidável

Adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

Adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

Adequado

Ligas especiais, super e de titânio

Não adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

  • Perfeitamente adequado
  • Adequado
  • Não adequado

Calculadora de parâmetros de corte

Apenas alguns cliques para calcular os mais adequados parâmetros de corte para a sua ferramenta!

Aceder à calculadora

Detalhes

Descrição do produto

  • Para rosca métrica ISO

Material

  • HSS-E-PM, com revestimento TiAlN + camada deslizante
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.