Artículos 58

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 28796/ 0,2/ 0,5
0.2
0.1
2
48
0.5
0.18
0.5
4
WZF 28796/ 0,3/ 0,5
0.3
0.15
2
48
0.5
0.27
0.5
4
WZF 28796/ 0,3/ 0,75
0.3
0.15
2
48
0.5
0.27
0.75
4
WZF 28796/ 0,3/ 1
0.3
0.15
2
48
0.5
0.27
1
4
WZF 28796/ 0,3/ 2
0.3
0.15
2
48
0.5
0.27
2
4
WZF 28796/ 0,4/ 1
0.4
0.2
2
48
0.5
0.35
1
4
WZF 28796/ 0,4/ 2
0.4
0.2
2
48
0.5
0.35
2
4
WZF 28796/ 0,5/ 1
0.5
0.25
2
48
0.5
0.45
1
4
WZF 28796/ 0,5/ 1,5
0.5
0.25
2
48
0.5
0.45
1.5
4
WZF 28796/ 0,5/ 2
0.5
0.25
2
48
0.5
0.45
2
4
WZF 28796/ 0,5/ 4
0.5
0.25
2
48
0.5
0.45
4
4
WZF 28796/ 0,6/ 2
0.6
0.3
2
48
0.6
0.55
2
4
WZF 28796/ 0,6/ 3
0.6
0.3
2
48
0.6
0.55
3
4
WZF 28796/ 0,6/ 4,5
0.6
0.3
2
48
0.6
0.55
4.5
4
WZF 28796/ 0,8/ 2
0.8
0.4
2
48
1
0.75
2
4
WZF 28796/ 0,8/ 4
0.8
0.4
2
48
1
0.75
4
4
WZF 28796/ 0,8/ 5
0.8
0.4
2
48
1
0.75
5
4
WZF 28796/ 1 / 2
1
0.5
2
48
1.5
0.95
2
4
WZF 28796/ 1 / 2,5
1
0.5
2
48
1.5
0.95
2.5
4
WZF 28796/ 1 / 4
1
0.5
2
48
1.5
0.95
4
4
WZF 28796/ 1 / 6
1
0.5
2
48
1.5
0.95
6
4
WZF 28796/ 1 / 8
1
0.5
2
48
1.5
0.95
8
4
WZF 28796/ 1 /10
1
0.5
2
48
1.5
0.95
10
4
WZF 28796/ 1,5/ 4
1.5
0.75
2
48
1.5
1.45
4
4
WZF 28796/ 1,5/ 6
1.5
0.75
2
48
1.5
1.45
6
4
WZF 28796/ 1,5/ 8
1.5
0.75
2
48
1.5
1.45
8
4
WZF 28796/ 1,5/15
1.5
0.75
2
60
1.5
1.45
15
4
WZF 28796/ 1,5/20
1.5
0.75
2
60
1.5
1.45
20
4
WZF 28796/ 2 / 4
2
1
2
48
2.5
1.9
4
4
WZF 28796/ 2 / 6
2
1
2
48
2.5
1.9
6
4

Aplicación

Aplicación
P

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

M

Idóneo/a

Acero inoxidable

K

Apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

Apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

Idóneo/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

Idóneo/a

Acero templado y fundición en coquilla

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

Idóneo/a

Acero inoxidable

Apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

Apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

Idóneo/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

Idóneo/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Fresa de alto rendimiento para el fresado a alta velocidad
  • Filos rectificados de máxima precisión con aristas estables
  • Con la máxima precisión en un rango de micras

Material

  • recubierto de TiSiN
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.