Artikelen 58

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 28796/ 0,2/ 0,5
0.2
0.1
2
48
0.5
0.18
0.5
4
WZF 28796/ 0,3/ 0,5
0.3
0.15
2
48
0.5
0.27
0.5
4
WZF 28796/ 0,3/ 0,75
0.3
0.15
2
48
0.5
0.27
0.75
4
WZF 28796/ 0,3/ 1
0.3
0.15
2
48
0.5
0.27
1
4
WZF 28796/ 0,3/ 2
0.3
0.15
2
48
0.5
0.27
2
4
WZF 28796/ 0,4/ 1
0.4
0.2
2
48
0.5
0.35
1
4
WZF 28796/ 0,4/ 2
0.4
0.2
2
48
0.5
0.35
2
4
WZF 28796/ 0,5/ 1
0.5
0.25
2
48
0.5
0.45
1
4
WZF 28796/ 0,5/ 1,5
0.5
0.25
2
48
0.5
0.45
1.5
4
WZF 28796/ 0,5/ 2
0.5
0.25
2
48
0.5
0.45
2
4
WZF 28796/ 0,5/ 4
0.5
0.25
2
48
0.5
0.45
4
4
WZF 28796/ 0,6/ 2
0.6
0.3
2
48
0.6
0.55
2
4
WZF 28796/ 0,6/ 3
0.6
0.3
2
48
0.6
0.55
3
4
WZF 28796/ 0,6/ 4,5
0.6
0.3
2
48
0.6
0.55
4.5
4
WZF 28796/ 0,8/ 2
0.8
0.4
2
48
1
0.75
2
4
WZF 28796/ 0,8/ 4
0.8
0.4
2
48
1
0.75
4
4
WZF 28796/ 0,8/ 5
0.8
0.4
2
48
1
0.75
5
4
WZF 28796/ 1 / 2
1
0.5
2
48
1.5
0.95
2
4
WZF 28796/ 1 / 2,5
1
0.5
2
48
1.5
0.95
2.5
4
WZF 28796/ 1 / 4
1
0.5
2
48
1.5
0.95
4
4
WZF 28796/ 1 / 6
1
0.5
2
48
1.5
0.95
6
4
WZF 28796/ 1 / 8
1
0.5
2
48
1.5
0.95
8
4
WZF 28796/ 1 /10
1
0.5
2
48
1.5
0.95
10
4
WZF 28796/ 1,5/ 4
1.5
0.75
2
48
1.5
1.45
4
4
WZF 28796/ 1,5/ 6
1.5
0.75
2
48
1.5
1.45
6
4
WZF 28796/ 1,5/ 8
1.5
0.75
2
48
1.5
1.45
8
4
WZF 28796/ 1,5/15
1.5
0.75
2
60
1.5
1.45
15
4
WZF 28796/ 1,5/20
1.5
0.75
2
60
1.5
1.45
20
4
WZF 28796/ 2 / 4
2
1
2
48
2.5
1.9
4
4
WZF 28796/ 2 / 6
2
1
2
48
2.5
1.9
6
4

Toepassing

Toepassing
P

Perfect geschikt

Staal en hooggelegeerd staal

M

Perfect geschikt

Roestvrij staal

K

Geschikt

Grijs gietijzer, nodulair gietijzer en smeedbaar gietijzer

N

Geschikt

Aluminium en andere non-ferrometalen

S

Perfect geschikt

Speciale, super- en titaanlegeringen

H

Perfect geschikt

Gehard staal en hardgegoten ijzer

Perfect geschikt

Staal en hooggelegeerd staal

Perfect geschikt

Roestvrij staal

Geschikt

Grijs gietijzer, nodulair gietijzer en smeedbaar gietijzer

Geschikt

Aluminium en andere non-ferrometalen

Perfect geschikt

Speciale, super- en titaanlegeringen

Perfect geschikt

Gehard staal en hardgegoten ijzer

  • Perfect geschikt
  • Geschikt
  • Niet geschikt

Snijgegevens calculator

Met slechts een paar muisklikken naar de optimale snijparameters voor uw gereedschap!

Naar de calculator

Details

Productbeschrijving

  • Hoogrendement-frees voor HSC-frezen
  • Fijngeslepen snijvlakken met stabiele snijkanten
  • Met maximale precisie op µ-niveau

Materiaal

  • TiSiN-coating
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.