Artículos 6

ADP
b1
l
b
h
M
h1
b2
HWS 116/18 / 160
18
160
48
30
M16, M18
8
15
HWS 116/18 / 200
18
200
48
30
M16, M18
8
15
HWS 116/18 / 250
18
250
48
40
M16, M18
10
15
HWS 116/22 / 200
22
200
52
40
M20, M22
10
15
HWS 116/22 / 250
22
250
62
40
M20, M22
10
20
HWS 116/22 / 315
22
315
62
40
M20, M22
10
20

Detalles

Descripción del producto

  • Según DIN 6315B

Material

  • Acero templado y revenido, lacado

Aplicación

  • El tornillo tensor debe colocarse lo más cerca posible de la pieza de trabajo.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.