Artikel 6

ADP
b1
l
b
h
M
h1
b2
HWS 116/18 / 160
18
160
48
30
M16, M18
8
15
HWS 116/18 / 200
18
200
48
30
M16, M18
8
15
HWS 116/18 / 250
18
250
48
40
M16, M18
10
15
HWS 116/22 / 200
22
200
52
40
M20, M22
10
15
HWS 116/22 / 250
22
250
62
40
M20, M22
10
20
HWS 116/22 / 315
22
315
62
40
M20, M22
10
20

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Enligt DIN 6315B

Material

  • Seghärdat stål, lackerat

Användning

  • Spännskruven bör placeras så nära arbetsstycket som möjligt
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.