Artículos 5

ADP
h max.
d
h min.
d1
F max. [kN]
SB
HWS 150/ 50
50
31
38
31
25
6,6 - 14
HWS 150/ 52
52
50
42
50
100
14 - 22
HWS 150/ 70
70
50
50
50
100
14 - 22
HWS 150/100
100
50
70
50
100
14 - 22
HWS 150/140
140
68
100
68
120
20 - 40

Detalles

Descripción del producto

  • Husillo de rosca trapezoidal autobloqueante con seguro
  • A partir del tamaño 52 con orificio de centrado de 12 mm de diámetro

Material

  • Acero templado y revenido, lacado
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.