商品 4

ADP
l
l1
d3
d5
GZ [Gänge/Inch]
Z
SW
d
WZG 345217/1/8
90
11
7
8.8
28
3
5.5
G 1/8"
WZG 345217/1/4
100
14
11
11.8
19
3
9
G 1/4"
WZG 345217/3/8
100
14
12
15.25
19
4
9
G 3/8"
WZG 345217/1/2
125
18
16
19
14
4
12
G 1/2"

应用

应用
P

完美适用

钢和高合金钢

M

完美适用

不锈钢

K

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

完美适用

铝和其他有色金属

S

适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

不适用

淬硬钢和冷硬铸铁

完美适用

钢和高合金钢

完美适用

不锈钢

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

完美适用

铝和其他有色金属

适用

特种合金、超级合金和钛合金

不适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

产品描述

  • Inch threads for blind hole

Material

  • HSS, TiAlN coated