Artículos 3

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 2212/ 9/ 9
9
9
42
22
17
6
E 2212/13/13
13
13
51
25
22
9
E 2212/19/19
19
19
78
34
31
13

Detalles

Descripción del producto

  • Presión máxima: 15 bar
  • Temperatura máxima (aceite): 200 °C
  • Temperatura máxima (agua): 150 °C

Ventajas

  • Compatible con la norma europea

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.