Артикул 3

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 2212/ 9/ 9
9
9
42
22
17
6
E 2212/13/13
13
13
51
25
22
9
E 2212/19/19
19
19
78
34
31
13

Детайли

Описание на продукта

  • Максимално налягане: 15 bar
  • Максимална температура (масло): 200 °C
  • Максимална температура (вода): 150 °C

Предимства

  • Съвместим според европейският стандарт

Материал

  • 2.0401 (CuZn)
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.