Artículos 54

ADP
b1
l1
H
Material
V 92564/20/ 52/30
20
52
30
Q60
V 92564/20/ 52/50
20
52
50
Q60
V 92564/20/ 52/80
20
52
80
Q60
V 92564/20/ 60/30
20
60
30
Q60
V 92564/20/ 60/50
20
60
50
Q60
V 92564/20/ 60/80
20
60
80
Q60
V 92564/20/ 70/50
20
70
50
Q60
V 92564/20/ 80/50
20
80
50
Q60
V 92564/20/ 80/80
20
80
80
Q60
V 92564/30/ 52/30
30
52
30
Q60
V 92564/30/ 52/50
30
52
50
Q60
V 92564/30/ 52/80
30
52
80
Q60
V 92564/30/ 60/30
30
60
30
Q60
V 92564/30/ 60/50
30
60
50
Q60
V 92564/30/ 60/80
30
60
80
Q60
V 92564/30/ 70/30
30
70
30
Q60
V 92564/30/ 70/50
30
70
50
Q60
V 92564/30/ 80/30
30
80
30
Q60
V 92564/30/ 80/50
30
80
50
Q60
V 92564/30/ 80/80
30
80
80
Q60
V 92564/40/ 52/30
40
52
30
Q60
V 92564/40/ 52/50
40
52
50
Q60
V 92564/40/ 60/30
40
60
30
Q60
V 92564/40/ 60/50
40
60
50
Q60
V 92564/40/ 60/80
40
60
80
Q60
V 92564/40/ 70/30
40
70
30
Q60
V 92564/40/ 70/50
40
70
50
Q60
V 92564/40/ 80/30
40
80
30
Q60
V 92564/40/ 80/50
40
80
50
Q60
V 92564/40/ 80/80
40
80
80
Q60

Detalles

Material

  • Grafito Q60

Consejo técnico

Calidades de grafito

Todos los grafitos Meusburger están especialmente desarrollados para la electroerosión, lo que garantiza una calidad constante y buenas condiciones para el mecanizado.

Q70

  • Para superficies con una rugosidad de VDI 27 (2,2 μmRa) a VDI 24 (1,6 μmRa) en función de la tecnología de la máquina
  • Mínimo desgaste del electrodo
  • Buen acabado
  • Proceso de electroerosión rápido

 

Q60

  • Para superficies de VDI 22 (1,26 μmRa)
  • Perfecta para acabados de alta calidad
  • Para formas muy detalladas
  • Buen acabado de la superficie con buena capacidad de arranque

 

Q40

  • Para superficies de VDI 20 (1,0 μmRa)
  • Electrodos complicados con contornos finos
  • Mínimo desgaste del electrodo con buena capacidad de arranque
  • Para acabados muy exigentes
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.