Articolo 54

ADP
b1
l1
H
Materiale
V 92564/20/ 52/30
20
52
30
Q60
V 92564/20/ 52/50
20
52
50
Q60
V 92564/20/ 52/80
20
52
80
Q60
V 92564/20/ 60/30
20
60
30
Q60
V 92564/20/ 60/50
20
60
50
Q60
V 92564/20/ 60/80
20
60
80
Q60
V 92564/20/ 70/50
20
70
50
Q60
V 92564/20/ 80/50
20
80
50
Q60
V 92564/20/ 80/80
20
80
80
Q60
V 92564/30/ 52/30
30
52
30
Q60
V 92564/30/ 52/50
30
52
50
Q60
V 92564/30/ 52/80
30
52
80
Q60
V 92564/30/ 60/30
30
60
30
Q60
V 92564/30/ 60/50
30
60
50
Q60
V 92564/30/ 60/80
30
60
80
Q60
V 92564/30/ 70/30
30
70
30
Q60
V 92564/30/ 70/50
30
70
50
Q60
V 92564/30/ 80/30
30
80
30
Q60
V 92564/30/ 80/50
30
80
50
Q60
V 92564/30/ 80/80
30
80
80
Q60
V 92564/40/ 52/30
40
52
30
Q60
V 92564/40/ 52/50
40
52
50
Q60
V 92564/40/ 60/30
40
60
30
Q60
V 92564/40/ 60/50
40
60
50
Q60
V 92564/40/ 60/80
40
60
80
Q60
V 92564/40/ 70/30
40
70
30
Q60
V 92564/40/ 70/50
40
70
50
Q60
V 92564/40/ 80/30
40
80
30
Q60
V 92564/40/ 80/50
40
80
50
Q60
V 92564/40/ 80/80
40
80
80
Q60

Dettagli

Materiale

  • Grafite Q60

Consigli tecnici

Tipi di grafite

Tutte le grafiti della Meusburger sono appositamente sviluppate per l’elettroerosione, che garantisce una qualità costante e una buona lavorabilità.

Q70

  • Qualità di superficie da VDI 27 (2,2 μmRa) a VDI 24 (1,6 μmRa), a seconda della tecnologia della macchina
  • Usura ridotta degli elettrodi
  • Buona superficie
  • Processi rapidi di elettroerosione

 

Q60

  • Per superfici sino a VDI 22 (1,26 µmRa)
  • Ideale per lavorazioni di finitura di alta qualità
  • Per forme molto dettagliate
  • Ottima superficie mantenendo buone capacità di erosione

 

Q40

  • Per superfici sino a VDI 20 (1,0 µmRa)
  • Elettrodi complessi con profili sottili e dettagliati
  • Usura ridotta degli elettrodi con buone capacità di erosione
  • Per superfici molto complesse ed esigenti
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.