Artikel 54

ADP
b1
l1
H
Material
V 92564/20/ 52/30
20
52
30
Q60
V 92564/20/ 52/50
20
52
50
Q60
V 92564/20/ 52/80
20
52
80
Q60
V 92564/20/ 60/30
20
60
30
Q60
V 92564/20/ 60/50
20
60
50
Q60
V 92564/20/ 60/80
20
60
80
Q60
V 92564/20/ 70/50
20
70
50
Q60
V 92564/20/ 80/50
20
80
50
Q60
V 92564/20/ 80/80
20
80
80
Q60
V 92564/30/ 52/30
30
52
30
Q60
V 92564/30/ 52/50
30
52
50
Q60
V 92564/30/ 52/80
30
52
80
Q60
V 92564/30/ 60/30
30
60
30
Q60
V 92564/30/ 60/50
30
60
50
Q60
V 92564/30/ 60/80
30
60
80
Q60
V 92564/30/ 70/30
30
70
30
Q60
V 92564/30/ 70/50
30
70
50
Q60
V 92564/30/ 80/30
30
80
30
Q60
V 92564/30/ 80/50
30
80
50
Q60
V 92564/30/ 80/80
30
80
80
Q60
V 92564/40/ 52/30
40
52
30
Q60
V 92564/40/ 52/50
40
52
50
Q60
V 92564/40/ 60/30
40
60
30
Q60
V 92564/40/ 60/50
40
60
50
Q60
V 92564/40/ 60/80
40
60
80
Q60
V 92564/40/ 70/30
40
70
30
Q60
V 92564/40/ 70/50
40
70
50
Q60
V 92564/40/ 80/30
40
80
30
Q60
V 92564/40/ 80/50
40
80
50
Q60
V 92564/40/ 80/80
40
80
80
Q60

Detaljer

Material

  • Grafit Q60

Tekniktips

Grafitkvaliteter

Alla Meusburgers grafiter är speciellt utvecklade för gnistbearbetning, vilket garanterar jämn kvalitet och att de kan bearbetas väl.

Q70

  • Ytkvalitet enligt VDI 27 (2,2 µmRa) till VDI 24 (1,6 µmRa) kan uppnås beroende på maskinteknik
  • Lågt elektrodslitage
  • Bra ytfinish
  • Snabb gnistningsprocess

 

Q60

  • För ytor som motsvarar VDI 22 (1,26 µmRa)
  • Idealisk för färdigbearbetning av hög kvalitet
  • För mycket detaljrika formar
  • Bra ytfinish med god borttagningstakt

 

Q40

  • För ytor som motsvarar VDI 20 (1,0 µmRa)
  • Komplicerade elektroder med fina konturer
  • Lågt elektrodslitage med god borttagningstakt
  • För mycket hög ytkvalitet
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.