Artikel 6

ADP
d
Z
C
l
l1
d3
WZF 12878/ 6
6
3
0.06
75
30
6
WZF 12878/ 8
8
3
0.08
86
40
8
WZF 12878/10
10
3
0.1
100
50
10
WZF 12878/12
12
3
0.12
120
60
12
WZF 12878/16
16
3
0.16
150
80
16
WZF 12878/20
20
3
0.2
175
100
20

Användning

Användning
P

Inte lämplig

Stål och höglegerat stål

M

Inte lämplig

Rostfritt stål

K

Inte lämplig

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

N

Perfekt lämpad

Aluminium och andra icke-järnmetaller

S

Inte lämplig

Special-, super- och titanlegeringar

H

Inte lämplig

Härdat stål och kylt gjutjärn

Inte lämplig

Stål och höglegerat stål

Inte lämplig

Rostfritt stål

Inte lämplig

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

Perfekt lämpad

Aluminium och andra icke-järnmetaller

Inte lämplig

Special-, super- och titanlegeringar

Inte lämplig

Härdat stål och kylt gjutjärn

  • Perfekt lämpad
  • Lämpligt
  • Inte lämplig

Skärdata kalkylator

Hitta de optimala skärparametrarna för ditt verktyg med bara några få klick!

Till kalkylatorn

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högeffektiv fräs för aluminiummaterial
  • Med ojämna vinklar och centrumskär
  • Skärlängd 5xd

Material

  • Hårdmetall, polerad
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.