商品 6

ADP
d
Z
C
l
l1
d3
WZF 12878/ 6
6
3
0.06
75
30
6
WZF 12878/ 8
8
3
0.08
86
40
8
WZF 12878/10
10
3
0.1
100
50
10
WZF 12878/12
12
3
0.12
120
60
12
WZF 12878/16
16
3
0.16
150
80
16
WZF 12878/20
20
3
0.2
175
100
20

应用

应用
P

不适用

钢和高合金钢

M

不适用

不锈钢

K

不适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

完美适用

铝和其他有色金属

S

不适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

不适用

淬硬钢和冷硬铸铁

不适用

钢和高合金钢

不适用

不锈钢

不适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

完美适用

铝和其他有色金属

不适用

特种合金、超级合金和钛合金

不适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

产品描述

  • High-performance milling cutter for aluminium materials
  • With non-uniform pitch and centre cut
  • Cutting edge length 5xd

Material

  • Solid carbide, polished