Είδος 6

ADP
d2
d1
SW
l
l1
d4
E 2020 HT/ 9/ 14
9
M 14 x 1.5
15
29
12
6
E 2020 HT/ 9/1/4
9
G 1/4"
15
29
12
6
E 2020 HT/ 9/3/8
9
G 3/8"
17
30
12
6
E 2020 HT/13/ 16
13
M16 x 1.5
17
30
12
9
E 2020 HT/13/1/2
13
G 1/2"
22
31
12
9
E 2020 HT/13/3/8
13
G 3/8"
17
30
12
9

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Μέγιστη θερμοκρασία (λάδι): 220 °C
  • Μέγιστη θερμοκρασία (νερό): 180 °C
  • Μέγιστη πίεση: 15 bar
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.