Artikel 2

ADP
DN
X / V
d1
l
E 28722/ 9X/D3/8
9
X
G 3/8"
45
E 28722/ 9V/D3/8
9
V
G 3/8"
45

Details

Produktbeschreibung

  • Dichtungen: FPM
  • Maximaler Druck: 16 bar
  • Maximale Temperatur: 150 °C
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.