Articol 2

ADP
DN
X / V
d1
l
E 28722/ 9X/D3/8
9
X
G 3/8"
45
E 28722/ 9V/D3/8
9
V
G 3/8"
45

Detalii

Descriere produs

  • Etanșări: FPM
  • Presiune maximă: 16 bar
  • Temperatură maximă: 150 °C
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.