Artikelen 2

ADP
DN
X / V
d1
l
E 28722/ 9X/D3/8
9
X
G 3/8"
45
E 28722/ 9V/D3/8
9
V
G 3/8"
45

Details

Productbeschrijving

  • Afdichtingen: FPM
  • Maximale druk: 16 bar
  • Maximale temperatuur: 150 °C
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.