Artigos 2

ADP
DN
X / V
d1
l
E 28722/ 9X/D3/8
9
X
G 3/8"
45
E 28722/ 9V/D3/8
9
V
G 3/8"
45

Detalhes

Descrição do produto

  • Vedantes: FPM
  • Pressão máxima: 16 bar
  • Temperatura máxima: 150 °C
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.