Artikel 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
d5
E 23625/ 9,4/10
9.4
10
41
28
17
6
18
E 23625/13,5/13
13.5
13
51
28
23
9
22

Details

Produktbeschreibung

  • Maximaler Druck: 15 bar
  • Maximale Temperatur (Wasser): 150 °C
  • Maximale Temperatur (Öl): 200 °C

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.