E 23605
Kupplung mit Schnellstecktülle, verschließend, System USA
Artikel 2
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
d5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 23605/ 9,4/10
|
|
9.4
|
10
|
29
|
28
|
17
|
7
|
18
|
|
E 23605/13,5/13
|
|
13.5
|
13
|
36
|
28
|
23
|
9
|
22
|
Details
Produktbeschreibung
- Maximaler Druck: 15 bar
- Maximale Temperatur (Wasser): 150 °C
- Maximale Temperatur (Öl): 200 °C
Material
- 2.0401 (CuZn)
Dokumente
Datenblatt E 23605
pdf
Information Schnellstecksystem
pdf
Übersicht Kupplungssysteme
pdf
Information Durchflussdiagramm Wasser
pdf
Zubehör
Fragen zum Produkt?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Fragen an unsere Experten zu stellen.
Jetzt anmeldenFür Sie empfohlen