E 55403
Silindir başlı kesme zımbası
Ürünler 40
| |
ADP
|
d1
|
l
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|
|
E 55403/ 1 x 71
|
|
1
|
71
|
2
|
5
|
|
E 55403/ 1,1 x 71
|
|
1.1
|
71
|
2.2
|
5
|
|
E 55403/ 1,2 x 71
|
|
1.2
|
71
|
2.2
|
5
|
|
E 55403/ 1,3 x 71
|
|
1.3
|
71
|
2.5
|
5
|
|
E 55403/ 1,4 x 71
|
|
1.4
|
71
|
2.5
|
5
|
|
E 55403/ 1,5 x 71
|
|
1.5
|
71
|
3
|
5
|
|
E 55403/ 1,6 x 71
|
|
1.6
|
71
|
3
|
5
|
|
E 55403/ 1,7 x 71
|
|
1.7
|
71
|
3
|
5
|
|
E 55403/ 1,8 x 71
|
|
1.8
|
71
|
3.2
|
5
|
|
E 55403/ 1,9 x 71
|
|
1.9
|
71
|
3.2
|
5
|
|
E 55403/ 2 x 71
|
|
2
|
71
|
3.5
|
5
|
|
E 55403/ 2,1 x 71
|
|
2.1
|
71
|
3.7
|
5
|
|
E 55403/ 2,2 x 71
|
|
2.2
|
71
|
3.7
|
5
|
|
E 55403/ 2,3 x 71
|
|
2.3
|
71
|
4
|
5
|
|
E 55403/ 2,4 x 71
|
|
2.4
|
71
|
4
|
5
|
|
E 55403/ 2,5 x 71
|
|
2.5
|
71
|
4
|
5
|
|
E 55403/ 2,6 x 71
|
|
2.6
|
71
|
4.5
|
5
|
|
E 55403/ 2,7 x 71
|
|
2.7
|
71
|
4.5
|
5
|
|
E 55403/ 2,8 x 71
|
|
2.8
|
71
|
4.5
|
5
|
|
E 55403/ 2,9 x 71
|
|
2.9
|
71
|
4.5
|
5
|
|
E 55403/ 3 x 71
|
|
3
|
71
|
5
|
5
|
|
E 55403/ 3,1 x 71
|
|
3.1
|
71
|
5
|
5
|
|
E 55403/ 3,2 x 71
|
|
3.2
|
71
|
5
|
5
|
|
E 55403/ 3,5 x 71
|
|
3.5
|
71
|
5.5
|
5
|
|
E 55403/ 3,6 x 71
|
|
3.6
|
71
|
5.5
|
5
|
|
E 55403/ 3,7 x 71
|
|
3.7
|
71
|
5.5
|
5
|
|
E 55403/ 3,8 x 71
|
|
3.8
|
71
|
5.5
|
5
|
|
E 55403/ 4 x 71
|
|
4
|
71
|
6
|
5
|
|
E 55403/ 4,1 x 71
|
|
4.1
|
71
|
6
|
5
|
|
E 55403/ 4,2 x 71
|
|
4.2
|
71
|
6
|
5
|
detaylar
Product description
- ≈DIN ISO 8020 Form A
Material
- CF-H40S+ (Carbide)
- Head made of steel, brazed
Burada ürünü ihtiyaçlarınıza göre yapılandırabilirsiniz.
Yapılandırıcıyı başlatÜrünle ilgili bir sorunuz mu var?
Uzmanlarımıza soru göndermek için lütfen hesabınıza giriş yapın veya kaydolun.
Şimdi giriş yapınSizin için tavsiye edilir