Artículos 40

ADP
d1
l
d3
l3
E 55403/ 1 x 71
1
71
2
5
E 55403/ 1,1 x 71
1.1
71
2.2
5
E 55403/ 1,2 x 71
1.2
71
2.2
5
E 55403/ 1,3 x 71
1.3
71
2.5
5
E 55403/ 1,4 x 71
1.4
71
2.5
5
E 55403/ 1,5 x 71
1.5
71
3
5
E 55403/ 1,6 x 71
1.6
71
3
5
E 55403/ 1,7 x 71
1.7
71
3
5
E 55403/ 1,8 x 71
1.8
71
3.2
5
E 55403/ 1,9 x 71
1.9
71
3.2
5
E 55403/ 2 x 71
2
71
3.5
5
E 55403/ 2,1 x 71
2.1
71
3.7
5
E 55403/ 2,2 x 71
2.2
71
3.7
5
E 55403/ 2,3 x 71
2.3
71
4
5
E 55403/ 2,4 x 71
2.4
71
4
5
E 55403/ 2,5 x 71
2.5
71
4
5
E 55403/ 2,6 x 71
2.6
71
4.5
5
E 55403/ 2,7 x 71
2.7
71
4.5
5
E 55403/ 2,8 x 71
2.8
71
4.5
5
E 55403/ 2,9 x 71
2.9
71
4.5
5
E 55403/ 3 x 71
3
71
5
5
E 55403/ 3,1 x 71
3.1
71
5
5
E 55403/ 3,2 x 71
3.2
71
5
5
E 55403/ 3,5 x 71
3.5
71
5.5
5
E 55403/ 3,6 x 71
3.6
71
5.5
5
E 55403/ 3,7 x 71
3.7
71
5.5
5
E 55403/ 3,8 x 71
3.8
71
5.5
5
E 55403/ 4 x 71
4
71
6
5
E 55403/ 4,1 x 71
4.1
71
6
5
E 55403/ 4,2 x 71
4.2
71
6
5

Detalles

Descripción del producto

  • ≈DIN ISO 8020 Form A

Material

  • CF-H40S+ (metal duro)
  • Cabeza de acero, soldada
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.