Artikel 23

ADP
d1
R
l1
d2
d3
WZB 318128/ 2
2
3.5
5
3.3
3.3
WZB 318128/ 2,5
2.5
5
5
3.8
3.8
WZB 318128/ 3
3
6.5
7
4.9
4.9
WZB 318128/ 3,5
3.5
8
7
5.4
5.4
WZB 318128/ 4
4
8
8
5.9
5.9
WZB 318128/ 4,5
4.5
8
8
6.4
6.4
WZB 318128/ 5
5
10
10
7.4
7.4
WZB 318128/ 5,5
5.5
10
10
8.5
8.5
WZB 318128/ 6
6
10
10
9.5
9.5
WZB 318128/ 6,5
6.5
12
12
10.5
10.5
WZB 318128/ 7
7
12
12
10.5
10.5
WZB 318128/ 7,5
7.5
12
12
11.5
11.5
WZB 318128/ 8
8
12
12
11.5
11.5
WZB 318128/ 8,5
8.5
15
12
13.5
13
WZB 318128/ 9
9
15
12
13.5
13
WZB 318128/ 9,5
9.5
15
12
14.5
13
WZB 318128/10
10
15
12
14.5
13
WZB 318128/10,5
10.5
15
15
15.5
13
WZB 318128/11
11
15
15
15.5
13
WZB 318128/12
12
15
15
16.5
13
WZB 318128/13
13
15
15
17.5
13
WZB 318128/14
14
15
15
18.5
13
WZB 318128/15
15
15
15
19.5
13

Anwendung

Anwendung
P

Perfekt geeignet

Stahl und hochlegierter Stahl

M

Geeignet

Rostfreier Stahl

K

Perfekt geeignet

Grauguss, Sphäroguss und Temperguss

N

Perfekt geeignet

Aluminium und andere Nichteisenmetalle

S

Perfekt geeignet

Sonder-, Super- und Titanlegierungen

H

Nicht geeignet

Gehärteter Stahl und Hartguss

Perfekt geeignet

Stahl und hochlegierter Stahl

Geeignet

Rostfreier Stahl

Perfekt geeignet

Grauguss, Sphäroguss und Temperguss

Perfekt geeignet

Aluminium und andere Nichteisenmetalle

Perfekt geeignet

Sonder-, Super- und Titanlegierungen

Nicht geeignet

Gehärteter Stahl und Hartguss

  • Perfekt geeignet
  • Geeignet
  • Nicht geeignet

Schnittdaten-Kalkulator

Mit wenigen Klicks zu den optimalen Schnittparametern für Ihr Werkzeug!

Zum Kalkulator

Details

Produktbeschreibung

  • Passend für Schneidstempel mit Posaunenhals E 5530

Material

  • HSS
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.